Spiral-Kunststoffschlauch PPS-4-15-1/4-BL
19799
GTIN 4052568113513
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Außen-Ø
6.3 mm
Innen-Ø
4.7 mm
Arbeitslänge
15 m
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 21.2 bar
Umgebungstemperatur
-30 °C - 80 °C