Normzylinder CRDSNU-B-25-100-PPS-A-MG-A1

2159641

GTIN 4052568252489

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
295 N
Hub
100 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung