Normzylinder CRDSNU-B-25-200-PPS-A-MG-A1
2159644
GTIN 4052568252519
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
295 N
Hub
200 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung