Rundzylinder CRDSNU-B-32-50-PPS-A-MG-A1

2176402

GTIN 4052568252670

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
483 N
Hub
50 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung