Rundzylinder CRDSNU-B-32-100-PPS-A-MG-A1
2176404
GTIN 4052568252694
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
483 N
Hub
100 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung