Magnetventil MOCH-3-1/8

2211

GTIN 4052568110161

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
70 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betätigungsart
elektrisch