Spindelachse EGC-70-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK
3013388
GTIN 4052568268282
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
70
Max. Vorschubkraft Fx
400 N
Wiederholgenauigkeit
±0,02 mm
Arbeitshub
100 mm