Spindelachse EGC-BS
Die hochbelastbare, präzise Spindelachse EGC-BS mit ihrem ruhigen Lauf hat einen einzigartigen, optimierten Querschnitt für maximale Steifigkeit und Belastbarkeit. Dadurch können Sie diese Spindelachsen häufig eine Baugröße kleiner dimensionieren und so Kosten senken.
- Achse für hohe Wiederholgenauigkeiten
- Kugelumlaufführung für hohe Lasten und Momente
- Optional mit Feststelleinheit, ein- oder beidseitig
- Profil mit optimierter Steifigkeit
- Flexible Motoranbindung an 2 Seiten möglich
- 34 lagerhaltige Typen mit kurzer Lieferzeit und Produktbaukasten für individuelle Ausprägungen
- Hübe bis zu 3m möglich
- Passt perfekt in unser ganzheitliches Produktportfolio von elektromechanischen Aktuatoren, Motoren, Antriebsreglern und Steuerungen