Spindelachse EGC-70-600-BS-10P-KF-0H-ML-GK
3013393
GTIN 4052568268336
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
70
Max. Vorschubkraft Fx
400 N
Wiederholgenauigkeit
±0,02 mm
Arbeitshub
600 mm