Spindelachse EGC-120-200-BS-25P-KF-0H-ML-GK
3013579
GTIN 4052568268565
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
120
Max. Vorschubkraft Fx
1500 N
Wiederholgenauigkeit
±0,02 mm
Arbeitshub
200 mm