Stecknippel-Verschraubung CRCN-M5-PK-2
30985
GTIN 4052568022921
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 3 mm
Nennweite
1.5 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C