Steckverteiler FCN-3-PK-3/2
31314
GTIN 4052568022945
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 3 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Nennweite
1.3 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C