Steuerschieber VHER-P-H-B43C-G12
3192074
GTIN 4052568268862
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
4/3 geschlossen
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3200 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/2
Betriebsdruck
0 bar - 10 bar