Steuerschieber VHER-P-H-B43C-M5

3410679

GTIN 4052568269487

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
4/3 geschlossen
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
170 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M5
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M5
Betriebsdruck
0 bar - 10 bar