ODER-Glied OS-1/2

3427

GTIN 4052568000394

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
ODER-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
5000 l/min
Betriebsdruck
1 bar - 10 bar
Befestigungsart
mit Durchgangsbohrung