Magnetspule MSW-24AC-OD
34402
GTIN 4052568067830
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Form A - Stecker - nach EN 175301-803
Befestigungsart
Außensechskant 1/8 - Halteklammer
Spulenkennwerte
24 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 30,0 VA, Halteleistung 22,0 VA
Schutzart
IP65