Magnetspule MSW-230AC-60-OD
34408
GTIN 4052568067892
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Form A - Stecker - nach EN 175301-803
Befestigungsart
Außensechskant 1/8 - Halteklammer
Spulenkennwerte
220 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 36 VA, Halteleistung 28 VA
Schutzart
IP65