Magnetspule MSFG-12-OD

34410

GTIN 4052568023065

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss
3-polig - Steckerfahnen mit Anschlussbild nach Festo Standard für MSSD-F
Befestigungsart
mit Rändelmutter
Spulenkennwerte
12 V DC: 4,1 W
Schutzart
IP65