Magnetspule MSFW-240-50/60-OD

34424

GTIN 4052568067939

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss
3-polig - Steckerfahnen mit Anschlussbild nach Festo Standard für MSSD-F
Befestigungsart
mit Rändelmutter
Spulenkennwerte
240 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 9,0 VA, Halteleistung 7,0 VA
Schutzart
IP65