Steuerschieber VHER-P-H-B43E-G14
3515542
GTIN 4052568270148
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
4/3 entlüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1150 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/4
Betriebsdruck
0 bar - 10 bar