Abluftdrosselventil GRE-3/8
35310
GTIN 4052568010119
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Ventilfunktion
Drossel-Schalldruck-Funktion
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
2000 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Betriebsdruck
0 bar - 10 bar
Einstellelement
Schlitzschraube