Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-M1-H3B1T-50-7
3535689
GTIN 4052568270315
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 1/4 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
6 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 7 bar
Nennweite
29 mm