Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-M1-H3ALT-80-12
3535712
GTIN 4052568270339
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 1/4 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
19 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 12 bar
Nennweite
29 mm