Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-H3B1T-50-6
3535721
GTIN 4052568270353
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 1/2 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
16.5 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 6 bar
Nennweite
35 mm