Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-M1-H3B1T-50-3

3535838

GTIN 4052568270391

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G2 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
23 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 3 bar
Nennweite
43 mm