Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-V4B2V-50-V
3536502
GTIN 4052568270438
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1/2 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
3.8 m³/h
Mediumsdruck
-0.9 bar - 0 bar
Nennweite
13 mm