Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G34-180-V4B2V-50-V

3536650

GTIN 4052568270490

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G3/4 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
7.5 m³/h
Mediumsdruck
-0.9 bar - 0 bar
Nennweite
18 mm