Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-V4B2V-50-V
3536659
GTIN 4052568270506
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
12 m³/h
Mediumsdruck
-0.9 bar - 0 bar
Nennweite
24 mm