Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-V4B2V-50-V
3536686
GTIN 4052568270520
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 1/4 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
18.5 m³/h
Mediumsdruck
-0.9 bar - 0 bar
Nennweite
31 mm