Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-V4ANV-80-V
3536786
GTIN 4052568270568
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G2 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
43 m³/h
Mediumsdruck
-0.9 bar - 0 bar
Nennweite
45 mm