Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-H3ALV-80-V
3536850
GTIN 4052568270599
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 1/2 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
30.5 m³/h
Mediumsdruck
-0.9 bar - 0 bar
Nennweite
35 mm