Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1V-50-V
3538869
GTIN 4052568270612
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1/2 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
3.5 m³/h
Mediumsdruck
-0.9 bar - 0 bar
Nennweite
12 mm