Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-H3B1V-50-V

3539178

GTIN 4052568270667

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G3/4 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
6.7 m³/h
Mediumsdruck
-0.9 bar - 0 bar
Nennweite
16 mm