Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1V-50-V

3539247

GTIN 4052568270704

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
10.8 m³/h
Mediumsdruck
-0.9 bar - 0 bar
Nennweite
23 mm