Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-H3B1V-50-6-C

3539368

GTIN 4052568270780

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 1/2 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
16.5 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 6 bar
Nennweite
35 mm