Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G34-180-M1-V4B2T-50-16

3539745

GTIN 4052568270865

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G3/4 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
7.5 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 16 bar
Nennweite
18 mm