Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-N1-240-M1-V4B2T-50-16

3539784

GTIN 4052568270933

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 1 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
12 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 16 bar
Nennweite
24 mm