Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4B2T-50-9

3539815

GTIN 4052568270971

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 1/4 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
18.5 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 9 bar
Nennweite
31 mm