Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-N112-350-M1-V4B2T-50-6

3539929

GTIN 4052568271060

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 1 1/2 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
17.5 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 6 bar
Nennweite
35 mm