Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-N2-450-M1-V4B2T-50-3

3540144

GTIN 4052568271107

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 2 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
19.5 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 3 bar
Nennweite
45 mm