Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4B2T-50-4
3540145
GTIN 4052568271114
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G2 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
34.5 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 4 bar
Nennweite
45 mm