Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1-V4ANT-80-22

3540198

GTIN 4052568271152

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
12 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 22 bar
Nennweite
24 mm