Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4ANT-80-16

3540817

GTIN 4052568271244

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 1/4 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
19 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 16 bar
Nennweite
31 mm