Magnetspule MSW-230AC
3592
GTIN 4052568064358
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Form A - Stecker - nach EN 175301-803
Befestigungsart
Außensechskant 1/8 - Halteklammer
Spulenkennwerte
230 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 30 VA, Halteleistung 22 VA
Schutzart
IP65