L-Stecknippel-Verschraubung LCNH-M5-PK-2

35982

GTIN 4052568023300

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 3 mm
Nennweite
1.3 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C