Schlauchtülle N-1/4-P-6

3606

GTIN 4052568018450

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Innen-Ø 6 mm
Nennweite
4.5 mm