Schlauchtülle N-3/8-P-6

3608

GTIN 4052568018467

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Innen-Ø 6 mm
Nennweite
4.5 mm