Schlauchtülle N-1/2-P-9

3610

GTIN 4052568018481

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/2
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Innen-Ø 9 mm
Nennweite
8 mm