Schlauchtülle N-3/4-P-13

3612

GTIN 4052568018504

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G3/4
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Innen-Ø 13 mm
Nennweite
11 mm