Schnellverschraubung CK-3/8-PK-13
4097
GTIN 4052568018672
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Stecknippel Innen-Ø 13 mm mit Mutter
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C